何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

サーミスタ - ハネウェル


技術仕様

抵抗 1,000 Ω
公差 ±0,2°C [0.36°F]
BETA 3348
動作温度 -60°C~150°C [-76°F~302°F]
精度 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
空気中における時定数 15.0 秒
放散定数 0.75 m/W℃
直径 2413 mm [0.095 in]
端子材料 32ゲージ、錫めっき銅、合金 180
リード長 38.1 mm [1.50 in]
シリーズ名 192
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

抵抗 1,000 Ω
公差 ±0,2°C [0.36°F]
BETA 3348
動作温度 -60°C~150°C [-76°F~302°F]
精度 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
空気中における時定数 15.0 秒
放散定数 0.75 m/W℃
直径 2413 mm [0.095 in]
端子材料 32ゲージ、錫めっき銅、合金 180
リード長 38.1 mm [1.50 in]
シリーズ名 192
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB

製品の概要

  • 抵抗温度曲線の交換可能性
  • 精度
  • 高安定性
  • 長寿命
  • コスト効果
  • 小型サイズ
  • エポキシコーティング

アプリケーション

  • 温度測定、表示、制御
  • 銅線コイル、トランジスタ、集積回路などの半導体デバイスへの環境温度効果補正
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink