これらの製品では、プラスティックパッケージに取付けられた固体ピエゾ抵抗圧力トランスデューサが含まれています。輸液ポンプでみられるように、フォースが柔軟な膜によってセンサへ適用されるアプリケーションでは、精密な高さのシリコンダイヤフラムが長寿命を提供し、従来のフォースやロードセルトランスデューサの代替品として、高い信頼性をもたらします。シリコンゴム製のダイヤフラムを使用するこの製品には、一部の液体メディアアプリケーションと互換性があります。
1865シリーズは、閉塞圧や浸潤検出など、クリティカルケア医療機器で重要な安全機能へのアクセスを実現します。圧力データは、患者の循環器系の状態に関する有用な診断情報を医療関係者に提供できます。また、これらのフォース/圧力トランスデューサは、安全性と精度を向上させるために、シリンジポンプなど他の医療分注装置と共に使用することも可能です。
信号処理 | 増幅なし |
出力 | アナログ |
オペレーティングフォース (動作に必要な力)または圧力 |
0 psi~25 psi |
オーバーフォースまたは過圧 | 60 psi |
供給電圧 | 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc |
動作温度 | -28°C~54°C [-19°F~129°F] |
補正温度 | -1°C~54°C [30°F~129°F] |
直線性 | 0.10(標準)、0.25(最大)%FS、BFSL |
感度 | 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大) |
温度に対する感度シフト | 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して |
ゼロ点オフセット | 0 m Vdc ±2 m Vdc |
温度に対するゼロ点変動 | 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して |
入力抵抗 | 8.0 kΩ(最小)、40 kΩ(最大) |
出力抵抗 | 3.5 kΩ(最小)、6.0 kΩ(最大) |
診断 | なし |
耐振動性 | 11 Hz~2 kHz、10 g、正弦波 |
耐衝撃性 | 100 g 11 ms、正弦半波 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 1865 |
技術仕様
信号処理 | 増幅なし |
出力 | アナログ |
オペレーティングフォース (動作に必要な力)または圧力 |
0 psi~25 psi |
オーバーフォースまたは過圧 | 60 psi |
供給電圧 | 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc |
動作温度 | -28°C~54°C [-19°F~129°F] |
補正温度 | -1°C~54°C [30°F~129°F] |
直線性 | 0.10(標準)、0.25(最大)%FS、BFSL |
感度 | 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大) |
温度に対する感度シフト | 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して |
ゼロ点オフセット | 0 m Vdc ±2 m Vdc |
温度に対するゼロ点変動 | 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して |
入力抵抗 | 8.0 kΩ(最小)、40 kΩ(最大) |
出力抵抗 | 3.5 kΩ(最小)、6.0 kΩ(最大) |
診断 | なし |
耐振動性 | 11 Hz~2 kHz、10 g、正弦波 |
耐衝撃性 | 100 g 11 ms、正弦半波 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 1865 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
1865シリーズ フォースセンサ | データシート | 英語 | 286KB |
---|---|---|---|
Solutions for Hemodialysis Machines | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
Solutions for Infusion Pumps | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
1865シリーズ 高解像度写真 | 写真 | -- | 547KB |
1865シリーズ 低解像度写真 | 写真 | -- | 80KB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | パンフレット | 英語 | 11MB |