何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フォースセンサ - ハネウェル


技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 psi~25 psi
オーバーフォースまたは過圧 60 psi
供給電圧 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc
動作温度 -28°C~54°C [-19°F~129°F]
補正温度 -1°C~54°C [30°F~129°F]
直線性 0.10(標準)、0.25(最大)%FS、BFSL
感度 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
温度に対する感度シフト 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して
ゼロ点オフセット 0 m Vdc ±2 m Vdc
温度に対するゼロ点変動 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して
入力抵抗 8.0 kΩ(最小)、40 kΩ(最大)
出力抵抗 3.5 kΩ(最小)、6.0 kΩ(最大)
診断 なし
耐振動性 11 Hz~2 kHz、10 g、正弦波
耐衝撃性 100 g 11 ms、正弦半波
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1865

技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 psi~25 psi
オーバーフォースまたは過圧 60 psi
供給電圧 標準10.0 Vdc、最大15.0 Vdc
動作温度 -28°C~54°C [-19°F~129°F]
補正温度 -1°C~54°C [30°F~129°F]
直線性 0.10(標準)、0.25(最大)%FS、BFSL
感度 38 mV(最小)、40 mV(標準)、42 mV(最大)
温度に対する感度シフト 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して
ゼロ点オフセット 0 m Vdc ±2 m Vdc
温度に対するゼロ点変動 補正済み範囲において0.2 mV(最大)、27°Cに関して
入力抵抗 8.0 kΩ(最小)、40 kΩ(最大)
出力抵抗 3.5 kΩ(最小)、6.0 kΩ(最大)
診断 なし
耐振動性 11 Hz~2 kHz、10 g、正弦波
耐衝撃性 100 g 11 ms、正弦半波
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1865

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
1865シリーズ フォースセンサ データシート 英語 119KB
血液透析機用センサ アプリケーションノート 英語 294KB
1865シリーズ 高解像度写真 写真 -- 547KB
1865シリーズ 低解像度写真 写真 -- 80KB
フォースセンサ 製品ラインナップガイド 英語 254KB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ 製品レンジガイド 英語 3MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
注入ポンプ内のセンサ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • シリコン圧力/フォースインターフェースダイアフラム
  • 注入ポンプアプリケーションのフォース測定
  • 液体メディアの圧力測定
  • 医療グレードの素材
  • 8ピンDIP電気コネクタ
  • レーザートリム済み
  • 電圧または定電流励起の選択肢

アプリケーション

  • 注入ポンプ
  • 麻酔モニター
  • 非腐食性、非加圧メディアレベルセンサ
  • 人工呼吸器
  • 血圧機器
  • シリンジポンプ
  • 薬物送達システム

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink