何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

1804-100非接触型、非増幅型、シャフトトルクトランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

製品 1804-100
タイプレベル1 テスト&メジャメント
タイプレベル2 トルクトランスデューサ
タイプレベル3 回転 - 精度強化
機能レベル1 産業機器
機能レベル2 輸送機器
オーダーコード 1804-100,1AD,2U,6AC,15C
トルク範囲 100 in-lb
トルクタイプ ロータリー
精度 ±0.07%
ヒステリシス ±0.05 % 定格出力
非直線性 ±0.05 % 定格出力
繰り返し精度 ±0.02 % 定格出力
出力 ±2 mV/V(ノミナル)
温度(動作時) -29°C~93°C [-20°F~200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) 定格出力の ±0.001 %/°F
温度効果(出力) 読み取り/°Fの±0.001%
電気端子(標準) MS-3102E-14S-5P
ねじり剛性 13500 in-lb/rad
回転慣性 2.59 x 10-3 in-lb sec2
速度レーティング 27000
励起(最大) 3.28 kHz 最適 @ 10 Vac 最大RMS
絶縁抵抗 > 5000 Ohm @ 50 Vdc
ゼロバランス 定格出力の ±1.0 %
重量 8.2 kg [18 lb]
UNSPSCコード 41111934
UNSPSC 商品 力あるいはトルクセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1800

技術仕様

製品 1804-100
タイプレベル1 テスト&メジャメント
タイプレベル2 トルクトランスデューサ
タイプレベル3 回転 - 精度強化
機能レベル1 産業機器
機能レベル2 輸送機器
オーダーコード 1804-100,1AD,2U,6AC,15C
トルク範囲 100 in-lb
トルクタイプ ロータリー
精度 ±0.07%
ヒステリシス ±0.05 % 定格出力
非直線性 ±0.05 % 定格出力
繰り返し精度 ±0.02 % 定格出力
出力 ±2 mV/V(ノミナル)
温度(動作時) -29°C~93°C [-20°F~200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) 定格出力の ±0.001 %/°F
温度効果(出力) 読み取り/°Fの±0.001%
電気端子(標準) MS-3102E-14S-5P
ねじり剛性 13500 in-lb/rad
回転慣性 2.59 x 10-3 in-lb sec2
速度レーティング 27000
励起(最大) 3.28 kHz 最適 @ 10 Vac 最大RMS
絶縁抵抗 > 5000 Ohm @ 50 Vdc
ゼロバランス 定格出力の ±1.0 %
重量 8.2 kg [18 lb]
UNSPSCコード 41111934
UNSPSC 商品 力あるいはトルクセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1800

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル1800高解像度写真 写真 -- 1MB
モデル1800低解像度写真 写真 -- 202KB
モデル1804-1807回転トルクトランスデューサ データシート データシート 英語 237KB
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
モデル1800 外部配線図 技術情報 英語 75KB
モデル 1804 外形図 技術情報 英語 95KB
モデル 1805 外形図 技術情報 英語 125KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
モデル1800 前面図 英語 91KB
モデル1800 下面図 英語 80KB
Model 1800 Top Angle View 英語 136KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 100 in-lb ~ 100000 in-lb 容量
  • 0.05 % 非線形性およびヒステリシス
  • 精度向上
  • 高信号出力で過負荷の保護(感度)
  • 拡張速度範囲、最大27000 RPM
  • 「軸のみ」の接触のため最小のメンテナンス
  • キャリア周波励起で信号/雑音排除性を増加

アプリケーション

  • モーターおよびトランスミッションテスト
  • ギアボックス、ポンプ、および駆動系テスト
  • 品質保証テスト
  • コンベイヤ/ベルト駆動モニタリング
  • 製紙工場駆動モーターモニタリング
  • トルクテスト台
  • 自動組立工程のモニタリング
  • ミキシングや速度コントロール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink