何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 密閉ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 1 A
回路 SPDT
端子 はんだ
シールド 密閉シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 端子の周囲にはポッティング材なし
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HM

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 1 A
回路 SPDT
端子 はんだ
シールド 密閉シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 端子の周囲にはポッティング材なし
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HM

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
17HM5高解像度写真 写真 英語 1MB
17HM5低解像度写真 写真 英語 145KB
MICRO SWITCH HMシリーズ密封ベーシックスイッチ データシート 英語 3MB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

製品の概要

  • MIL-PRF-8805 による密閉シール、設計シンボル 5
  • 幅広い温度耐性範囲: -65 °C~121 °C [-85 °F~250 °F]
  • 高温構造使用範囲: -65 °C~260 °C [-85 °F~500 °F]
  • MIL-PRF-8805 規格適合
  • 高度や圧力の変化へに敏感ではない
  • コンパクトサイズ、軽量
  • 金接点も利用可能
  • アクチュエーションと端子の選択

アプリケーション

  • 有害なガスや蒸気環境
  • 油採掘機器
  • 海洋環境
  • 潜水艦、海中固定機器
  • 冷蔵ユニット
  • 航空機、宇宙船
  • 土木機械
  • 砂漠用車両
  • セメント工場