何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

サーミスタ - ハネウェル


技術仕様

抵抗 30,000 Ω
公差 ±10.0%
BETA 4000
動作温度 -60°C~125°C [-76°F~257°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 10.0 秒
放散定数 3.5 m/W℃
直径 EIA 0805 SMD
端子材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 173
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

抵抗 30,000 Ω
公差 ±10.0%
BETA 4000
動作温度 -60°C~125°C [-76°F~257°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 10.0 秒
放散定数 3.5 m/W℃
直径 EIA 0805 SMD
端子材料 なし
リード長 なし
シリーズ名 173
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 自動ピック&プレース用表面実装
  • 長期信頼性を実現するガラスコーティング付きセラミック
  • ハンダメッキニッケル
  • 多目的対応
  • ハンダ可能リード
  • テープ&リールで使用可能

アプリケーション

  • 家電製品
  • PCB温度センシング
  • コミュニケーション
  • コンピュータ
  • 充電式バッテリーパック
  • 最高温度が150 °C [302 °F]の低コストアプリケーション
  • 自動車

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink