認定規格 | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
認証規格 | ATEX(CE) |
シリーズ名 | 14CE100 |
製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
製品タイプ | MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
供給電圧 | 240 Vac |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
電流定格 | 5 A (Thermal) |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
端子タイプ | 3m ケーブル |
保護等級 | IP65/IP66/IP67 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | 0°C〜70°C (35°F〜160°F) |
付記 | 底面部ケーブル; 防爆構造 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
技術仕様
認定規格 | II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C |
認証規格 | ATEX(CE) |
シリーズ名 | 14CE100 |
製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
製品タイプ | MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
供給電圧 | 240 Vac |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
電流定格 | 5 A (Thermal) |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
端子タイプ | 3m ケーブル |
保護等級 | IP65/IP66/IP67 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | 0°C〜70°C (35°F〜160°F) |
付記 | 底面部ケーブル; 防爆構造 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
50005007:14CE100シリーズ 防爆リミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 518KB |
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 2MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット | パンフレット | 英語 | 27MB |
ホワイトペーパー:スイッチが機械の爆発を阻止するメカニズム | ホワイトペーパー | 英語 | 7MB |
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 | アプリケーションノート | 英語 | 122KB |