何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
認証規格 ATEX(CE)
シリーズ名 14CE100
製品取り扱い地域 ヨーロッパ; アジア太平洋
製品タイプ MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
供給電圧 240 Vac
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
電流定格 5 A (Thermal)
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
端子タイプ 2m ケーブル
保護等級 IP65/IP66/IP67
予想機械寿命 最高1000万回
動作温度 0°C〜70°C (35°F〜160°F)
付記 底面部ケーブル; 防爆構造 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

技術仕様

認定規格 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
認証規格 ATEX(CE)
シリーズ名 14CE100
製品取り扱い地域 ヨーロッパ; アジア太平洋
製品タイプ MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
供給電圧 240 Vac
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
電流定格 5 A (Thermal)
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
端子タイプ 2m ケーブル
保護等級 IP65/IP66/IP67
予想機械寿命 最高1000万回
動作温度 0°C〜70°C (35°F〜160°F)
付記 底面部ケーブル; 防爆構造 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
50005007:14CE100シリーズ 防爆リミットスイッチ 取付説明書 英語 1MB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 3MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom ホワイトペーパー 英語 3MB

製品の概要

  • コンパクト構造
  • IP65/IP66/IP67シーリング
  • 配線済みまたはコネクタバージョン
  • ダイキャスト亜鉛ハウジング
  • 幅広いアクチュエータの選択肢
  • ギャング取り付けが可能
  • ケーブル長のバリエーション
  • 側面・底面外部接続ケーブル/コネクタ
  • シンプルな 2 ねじ取付け
  • ATEX(CE)認定
  • 低温のオプション
  • フルオロカーボンシーリング(標準)

アプリケーション

  • 制御バルブとアクチュエータ
  • 石油化学プラント
  • 危険廃棄物の取扱い
  • マテリアルハンドリング
  • 発電
  • 穀物取扱い

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink