製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 11,8 N [2.65 lb] |
リリースフォース | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.1 mm [0.004 in] |
製品タイプ | MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | 3m ケーブル |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 125 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 1 A (Thermal) |
保護等級 | IP65、NEMA 1、3 |
シリーズ名 | 14CE |
ULファイル# | E41859 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | 0°C〜70°C [35°F〜160°F] |
付記 | 側面ケーブル; 金接点 |
認証規格 | CE、IEC947-5-1、EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
接点材料 | 金 |
技術仕様
製品取り扱い地域 | ヨーロッパ; アジア太平洋 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 11,8 N [2.65 lb] |
リリースフォース | 最大 4,4 N [0.99 lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
1.0 mm ±0.5 mm [0.04 in ±0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.1 mm [0.004 in] |
製品タイプ | MICRO SWITCHミニチュアリミットスイッチ |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | 3m ケーブル |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 125 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 1 A (Thermal) |
保護等級 | IP65、NEMA 1、3 |
シリーズ名 | 14CE |
ULファイル# | E41859 |
予想機械寿命 | 最高1000万回 |
動作温度 | 0°C〜70°C [35°F〜160°F] |
付記 | 側面ケーブル; 金接点 |
認証規格 | CE、IEC947-5-1、EN60947-5-1 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
接点材料 | 金 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH 14CEシリーズ コンパクトリミットスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
XP-4040:14CE/914CEシリーズ ミニチュアリミットスイッチ、UL、CSAおよびCE認証取得済み | 取付説明書 | 英語 | 151KB |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
CEファミリ ミニチュアリミットスイッチ | 販促ツール | 英語 | 275KB |