何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

サーミスタ - ハネウェル


技術仕様

抵抗 30,000 Ω
公差 ±10.0%
BETA 4261
動作温度 -60°C~125°C [-76°F~257°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 16.0 秒
放散定数 4.0 m/W℃
直径 5.08 mm [0.20 in]
端子材料 錫めっき銅
リード長 38.1 mm [1.50 in]
シリーズ名 143
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

抵抗 30,000 Ω
公差 ±10.0%
BETA 4261
動作温度 -60°C~125°C [-76°F~257°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 16.0 秒
放散定数 4.0 m/W℃
直径 5.08 mm [0.20 in]
端子材料 錫めっき銅
リード長 38.1 mm [1.50 in]
シリーズ名 143
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • PC基板マウント可能
  • 堅牢な設計
  • 多目的対応
  • ハンダ可能リード
  • テープ&リールで使用可能

アプリケーション

  • 最高温度が150 °C [302 °F]の低コストアプリケーション
  • PCB温度センシング
  • 自動車

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink