サーミスタ
143シリーズ
5.08mm [0.2in] 直径ディスク、隣接リード線、コーティングなし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
143シリーズサーミスタには、幅広いカスタム抵抗値が揃っています。リードは絶縁されていません。テープ&リールで提供されています。
- 静止空気中の誘電正接:4.0mW/°C~7.0mW/°C(含む)
- 空気中の時定数:16.0s~35.0s(含む)
- [25°F~77°F] における公称抵抗:100Ω、200Ω、300Ω、1,000Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、30,000Ω、15,000Ω
- 最大直径:5.08mm [0.2in]
- 結線材料:錫メッキ銅
- リード線長:38.1mm [1.5in]