何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

密閉リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
回路 DPDT
アクチュエータ トップロータリー
端子タイプ リード線
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,11 Nm [16 in ozs]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大10°
製品タイプ MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造
レバータイプ
電流定格 4 A(抵抗負荷)
供給電圧 28 Vdc
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ なし
シリーズ名 英語
保護等級 環境
動作温度 -54°C~85°C [-65°F~185°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213リミットスイッチ
シールド ミリタリーグレード構造

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
回路 DPDT
アクチュエータ トップロータリー
端子タイプ リード線
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 0,11 Nm [16 in ozs]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大10°
製品タイプ MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造
レバータイプ レバーなし
電流定格 4 A(抵抗負荷)
供給電圧 28 Vdc
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ なし
シリーズ名 英語
保護等級 環境
動作温度 -54°C~85°C [-65°F~185°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213リミットスイッチ
シールド ミリタリーグレード構造

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCHENシリーズ 耐環境シールリミットスイッチ データシート 英語 1MB
50032079:CH/EN/HE ローラープランジャー ロックリング 取付説明書 英語 1MB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
ENシリーズ 耐環境シールリミットスイッチ カタログ情報 英語 418KB

製品の概要

  • MIL-PRF-8805 規定の機械的・電気的寿命に適合、またはこれを上回ります
  • トッププランジャーおよびローラープランジャーアクチュエータには内部アイススクレーパーリング付属
  • 多様なアクチュエータと終端
  • 多様な接点オプションと接点素材
  • ステンレススチールハウジング

アプリケーション

  • 航空機着陸ギアおよびフラップ/スタビライザー制御
  • 航空機エンジン逆噴射装置
  • 宇宙車両
  • 軍用人員移動車両