サーミスタ
140シリーズ
2.54mm [0.1in] 直径ディスク、隣接リード線、コーティングなし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
140シリーズサーミスタには、幅広いカスタム抵抗値が揃っています。リードは絶縁されていません。テープ&リールで提供されています。
- 静止空気中の誘電正接:3.0mW/°C、4.0mW/°C
- 空気中における時定数:10.0s
- [25°F~77°F] における公称抵抗:500Ω、1,000Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、50,000Ω、100,000Ω
- 最大直径:2.54mm [0.1in]
- 結線材料:錫メッキ銅
- リード線長:38.1mm [1.5in]