工業用圧力センサ
13 mmシリーズ
増幅なし 絶対シールド ゲージ Wetted parts 316L SS. 0 psi to 500 psi thru 0 psi to 5000 psi. リボンケーブル端子
ハネウェルの13mmシリーズ ステンレススチール圧力センサは、厳環境下での腐食性媒体の測定を含む、高圧アプリケーションを念頭に置いて開発されました。このシリーズは、、多くの実績があるピエゾ抵抗半導体センサチップをオイル充填型ハウジング内に格納しています。温度補正およびキャリブレーション用統合セラミックが付属あり/なしをお選び頂けます。この設計は高い信頼性、安定性、精度が証明されています。
これらのセンサは、高サイクルライフ容量向けの溶接リングカラーと特殊バックサポートリングを特徴としており、OEMアプリケーション用に一層のパッケージ統合向け設計が施されています。