何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 13 mm
圧力範囲 0 psi~500 psi
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
供給電圧 15 Vdc
過負荷耐圧 1500 psi
破壊耐圧 2500 psi
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 0°C〜82°C [32°F〜180°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20Hz~2000Hzで10g
耐衝撃性 100g、11ms継続
寿命 最小100万サイクル
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 13 mm
圧力範囲 0 psi~500 psi
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
供給電圧 15 Vdc
過負荷耐圧 1500 psi
破壊耐圧 2500 psi
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 0°C〜82°C [32°F〜180°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20Hz~2000Hzで10g
耐衝撃性 100g、11ms継続
寿命 最小100万サイクル
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
13 mmシリーズ データシート 英語 855KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB

製品の概要

  • 堅牢な独立型ステンレススチールパッケージ
  • 高信頼性半導体テクノロジー
  • キャリブレーション&温度補正済み
  • 電圧または供給電流オプション
  • 絶対およびシールドゲージ圧力
  • 低コストセルパッケージ
  • 絶対圧力
  • 0 psi~500 psi、1000psi、2000 psi、3000 psi、5000 psi

アプリケーション

  • 産業機器制御
  • 液体圧力制御
  • タンク圧力
  • 圧力トランスミッタ
  • プロセスコントロールシステム

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink