何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

サーミスタ - ハネウェル


技術仕様

抵抗 100,000 Ω
公差 ±5.0%
BETA 4261
動作温度 -60°C~300°C [-76°F~572°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 4.0 秒
放散定数 2.5 m/W℃
直径 2.0 mm [0.080 in]
端子材料 錫めっき銅クラッド鋼
リード長 28.6 mm [1.125 in]
シリーズ名 135
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

抵抗 100,000 Ω
公差 ±5.0%
BETA 4261
動作温度 -60°C~300°C [-76°F~572°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 4.0 秒
放散定数 2.5 m/W℃
直径 2.0 mm [0.080 in]
端子材料 錫めっき銅クラッド鋼
リード長 28.6 mm [1.125 in]
シリーズ名 135
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • 丈夫なDO-​​35ガラスカプセル化
  • 高温対応
  • テープ&リールで使用可能

アプリケーション

  • 家電製品
  • PCB温度センシング
  • コミュニケーション
  • 火災検知
  • コンピュータ
  • 最高温度が300 °C [615 °F]の低コストアプリケーション
  • 自動車

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink