抵抗 | 10,000 Ω |
公差 | ±5.0% |
BETA | 3974 |
動作温度 | -60°C~300°C [-76°F~572°F] |
精度 | 25℃ [77℉] |
空気中における時定数 | 4.0 秒 |
放散定数 | 2.5 m/W℃ |
直径 | 2.0 mm [0.080 in] |
端子材料 | 錫めっき銅クラッド鋼 |
リード長 | 28.6 mm [1.125 in] |
シリーズ名 | 135 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
抵抗 | 10,000 Ω |
公差 | ±5.0% |
BETA | 3974 |
動作温度 | -60°C~300°C [-76°F~572°F] |
精度 | 25℃ [77℉] |
空気中における時定数 | 4.0 秒 |
放散定数 | 2.5 m/W℃ |
直径 | 2.0 mm [0.080 in] |
端子材料 | 錫めっき銅クラッド鋼 |
リード長 | 28.6 mm [1.125 in] |
シリーズ名 | 135 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
温度センサラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 290KB |
---|---|---|---|
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |