何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 10.2 mm H x 5.08 mm W x 12.7 mm L [0.4in H x 0.20in W x 0.5in L]
電流定格 1 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 はんだ
動作温度 -55°C~125°C [-67°F~257°F]
電圧 125 Vac
接点タイプ 二岐金接点
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,70 N~1,39 N [2.47 oz~5.0 oz]
リリースフォース 最小 0,28 N [1.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大0.5 mm [0.020 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.1 mm [0.004 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0076 mm [0.003 in]
動作位置(OP) 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 in ±0.015 in]
ハウジング素材 汎用フェノール類
高温 204°C [400°F]
認証規格 UL, CE, CSA
取付け中心 4.83 mm [0.19 in]
締め付けトルク 0,22 N m [2.0in lb]
重量 1.36 g [0.003 lb]
パッケージ高さ 8.89 mm [0.35 in]
パッケージ幅 5.08 mm [0.20 in]
パッケージ長さ 12.7 mm [0.50 in]
推奨用途 高電流定格で最高の信頼性(二岐金接点)
付記 UL: E12252; CSA: LR41372
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SXスイッチ

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 10.2 mm H x 5.08 mm W x 12.7 mm L [0.4in H x 0.20in W x 0.5in L]
電流定格 1 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 はんだ
動作温度 -55°C~125°C [-67°F~257°F]
電圧 125 Vac
接点タイプ 二岐金接点
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,70 N~1,39 N [2.47 oz~5.0 oz]
リリースフォース 最小 0,28 N [1.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大0.5 mm [0.020 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.1 mm [0.004 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0076 mm [0.003 in]
動作位置(OP) 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 in ±0.015 in]
ハウジング素材 汎用フェノール類
高温 204°C [400°F]
認証規格 UL, CE, CSA
取付け中心 4.83 mm [0.19 in]
締め付けトルク 0,22 N m [2.0in lb]
重量 1.36 g [0.003 lb]
パッケージ高さ 8.89 mm [0.35 in]
パッケージ幅 5.08 mm [0.20 in]
パッケージ長さ 12.7 mm [0.50 in]
推奨用途 高電流定格で最高の信頼性(二岐金接点)
付記 UL: E12252; CSA: LR41372
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SXスイッチ

文書


製品の概要

  • 長い動作寿命
  • より簡単で正確な取付けができる細長い取付け穴
  • アクチュエーションの選択(プランジャー、または各種のメインおよび補助アクチュエータ)
  • 電気端子の選択(はんだ、クイック接続、PCB)
  • 動作特性の選択
  • 各種オプション(低エネルギースイッチング用金接点、信頼性が高い二岐金接点、7Aまでの電力負荷切替能力)
  • MIL-PRF-8805 適合リストをご利用いただけます。

アプリケーション

  • 航空宇宙
  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink