何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

トグルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 NT
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
回路 DPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 はんだ
レバータイプ
UL/CSA L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L"
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 熱可塑性ケース
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

技術仕様

シリーズ名 NT
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
回路 DPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 はんだ
レバータイプ 標準
UL/CSA L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L"
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 熱可塑性ケース
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH NTシリーズ商業用トグルスイッチ データシート 英語 2MB
冷凍装置 – 危険物 アプリケーションノート 英語 258KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 完全密閉されたスイッチングチャンバ
  • NEMA 3、3R、4、および13
  • UL 認定、ファイル E12252、Vol. 1、セクション 44
  • CSA 認証、ファイル LR4442
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • 空中リフト、シザーリフト、トラック積載用テレハンドラー、クレーン
  • 建設機器
  • 農業機器
  • マテリアルハンドリング機器
  • 工場のフロア制御ユニット
  • 工作機器メーカー

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink