何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

密閉リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
回路 SPNO
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ リード線
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
26,69 N~53,38 N [6 lbs~12 lbs]
リリースフォース 22,24N 最小[5lbs 最小]
フルオーバートラベルフォース 最大155,69 N  [ 最大35 lbs]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最小1.27 mm[ 最小 0.05 in ]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.38 mm  [ 最大 0.015 in]
オーバートラベル(OT) 最小6.35 mm[0.25in 最小]
製品タイプ MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造
レバータイプ
電流定格 5 A(抵抗負荷)
供給電圧 28 Vdc
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ なし
シリーズ名 HR
保護等級 密閉
動作温度 -65°C~315°C [-85°F~600°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213リミットスイッチ
シールド ミリタリーグレード構造

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
回路 SPNO
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ リード線
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
26,69 N~53,38 N [6 lbs~12 lbs]
リリースフォース 22,24N 最小[5lbs 最小]
フルオーバートラベルフォース 最大155,69 N  [ 最大35 lbs]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最小1.27 mm[ 最小 0.05 in ]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.38 mm  [ 最大 0.015 in]
オーバートラベル(OT) 最小6.35 mm[0.25in 最小]
製品タイプ MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造
レバータイプ なし
電流定格 5 A(抵抗負荷)
供給電圧 28 Vdc
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ なし
シリーズ名 HR
保護等級 密閉
動作温度 -65°C~315°C [-85°F~600°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213リミットスイッチ
シールド ミリタリーグレード構造

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH HRシリーズ 密閉シール高温リミットスイッチ データシート 英語 698KB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
HRシリーズ 高温密閉シールリミットスイッチ カタログ情報 英語 155KB

製品の概要

  • 耐湿性、防爆性、塩水スプレー要件に適合しています。
  • トッププランジャーアクチュエータには、内蔵のアイススクレーパーリングが付属しています。
  • ステンレススチールハウジング

アプリケーション

  • 航空機エンジン逆噴射装置