何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 密閉ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 3 A
回路 SPDT
端子 リード線
シールド 密閉シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 305 mm [1 ft] リード線、底面引き出し
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HM

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 3 A
回路 SPDT
端子 リード線
シールド 密閉シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 305 mm [1 ft] リード線、底面引き出し
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 HM

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
12HM1-1高解像度写真 写真 英語 508KB
12HM1-1低解像度写真 写真 英語 71KB
MICRO SWITCH HMシリーズ密封ベーシックスイッチ データシート 英語 3MB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

製品の概要

  • MIL-PRF-8805 による密閉シール、設計シンボル 5
  • 幅広い温度耐性範囲: -65 °C~121 °C [-85 °F~250 °F]
  • 高温構造使用範囲: -65 °C~260 °C [-85 °F~500 °F]
  • MIL-PRF-8805 規格適合
  • 高度や圧力の変化へに敏感ではない
  • コンパクトサイズ、軽量
  • 金接点も利用可能
  • アクチュエーションと端子の選択

アプリケーション

  • 有害なガスや蒸気環境
  • 油採掘機器
  • 海洋環境
  • 潜水艦、海中固定機器
  • 冷蔵ユニット
  • 航空機、宇宙船
  • 土木機械
  • 砂漠用車両
  • セメント工場

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink