スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.15mm H×17.45mm W×49.28mm L [0.99in H×0.687in W×1.94in L] |
電流定格 | 15 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | ねじ |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大1,67 N~2,78 N [6 oz~10 oz] |
リリースフォース | 最小 1,11 N [4.0 oz] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.13 mm [0.005 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0005 mm [0.0002 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL、CSA |
取付けねじサイズ | 3.53 mm [0.139 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
推奨用途 | エアギャップを変えるための調整可能デッドブレークホイール(スイッチ上部)OP、RP、およびDTでダイヤル |
付記 | 動作特性は最小設定 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH 標準25.15mm H×17.45mm W×49.28mm L [0.99in H×0.687in W×1.94in L] |
電流定格 | 15 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | ねじ |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大1,67 N~2,78 N [6 oz~10 oz] |
リリースフォース | 最小 1,11 N [4.0 oz] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.13 mm [0.005 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0005 mm [0.0002 in] |
材料 | プラスチック |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL、CSA |
取付けねじサイズ | 3.53 mm [0.139 in] |
取付け中心 | 25.4 mm [1 in] |
締め付けトルク | 0,33 N m [3.0in lb] |
重量 | 24.94 g~34.01 g [0.055 lb~0.075 lb] |
パッケージ高さ | 24.1 mm [0.95 in] |
パッケージ幅 | 17.5 mm [0.69 in] |
パッケージ長さ | 49.3 mm [1.94 in] |
推奨用途 | エアギャップを変えるための調整可能デッドブレークホイール(スイッチ上部)OP、RP、およびDTでダイヤル |
付記 | 動作特性は最小設定 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | BZ/BA/WA/YZ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB シリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |