何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

サーミスタ - ハネウェル


技術仕様

抵抗 50,000 Ω
公差 ±20.0%
BETA 4061
動作温度 -60°C~300°C [-76°F~572°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 22.0 秒
放散定数 1.0 m/W℃
直径 2.54 mm [0.10 in]
端子材料 ジュメットリード
リード長 50.8 mm [2.00 in]
シリーズ名 121
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

抵抗 50,000 Ω
公差 ±20.0%
BETA 4061
動作温度 -60°C~300°C [-76°F~572°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 22.0 秒
放散定数 1.0 m/W℃
直径 2.54 mm [0.10 in]
端子材料 ジュメットリード
リード長 50.8 mm [2.00 in]
シリーズ名 121
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 密閉シール
  • 高信頼性
  • 260 °C [500 °F]までの最大温度
  • 溶接可能、はんだ付け可能ジュメットリード

アプリケーション

  • 軍用
  • 航空宇宙
  • 海洋学機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink