何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

トグルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 TS
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
回路 SPST
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
回路 オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 ねじ
レバータイプ
UL/CSA UL recognized for US and Canada
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 光沢ニッケルレバーおよびブッシング
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

技術仕様

シリーズ名 TS
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
回路 SPST
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
回路 オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 ねじ
レバータイプ 標準
UL/CSA UL recognized for US and Canada
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 光沢ニッケルレバーおよびブッシング
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH TSシリーズ汎用トグルスイッチ データシート 英語 628KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 2または3ポジションのモーメンタリおよびメインテインアクション
  • 1極または2極回路
  • 最大定格: 20 A
  • レバーからブッシングまでシールド
  • UL、cURus認定

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 軍用および商用航空機
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink