何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

トグルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 TS
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
回路 SPDT
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 はんだ
レバータイプ
UL/CSA UL、cURus: 10 A、277 Vac; 20 A、125 Vac; 3/4 HP 125 Vac、250 Vac
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 銀カドミウム合金接点
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

技術仕様

シリーズ名 TS
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.4 A~20 A(0.5 Vac~125 Vac)|0.4 A~10 A(126 Vac~277 Vac)
回路 SPDT
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 はんだ
レバータイプ 標準
UL/CSA UL、cURus: 10 A、277 Vac; 20 A、125 Vac; 3/4 HP 125 Vac、250 Vac
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 銀カドミウム合金接点
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
11TS115-3高解像度写真 写真 英語 2MB
11TS115-3低解像度写真 写真 英語 91KB
MICRO SWITCH TSシリーズ汎用トグルスイッチ データシート 英語 479KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
MICRO SWITCHトグルスイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 366KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 2または3ポジションのモーメンタリおよびメインテインアクション
  • 1極または2極回路
  • 最大定格: 20 A
  • レバーからブッシングまでシールド
  • UL、cURus認定

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 軍用および商用航空機
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink