スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 10.2 mm H x 5.08 mm W x 12.7 mm L [0.4in H x 0.20in W x 0.5in L] |
電流定格 | 5 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | はんだ |
動作温度 | -53°C~121°C [-65°F~250°F] |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大0,56 N~1,39 N [2.0 oz~5.0 oz] |
リリースフォース | 最小 0,28 N [1.0 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大0.5 mm [0.020 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.1 mm [0.004 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0051 mm [0.002 in] |
動作位置(OP) | 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 in ±0.015 in] |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL、CSA |
取付けねじサイズ | 22.1 mm [0.087 in] |
取付け中心 | 4.83 mm [0.19 in] |
締め付けトルク | 0,22 N m [2.0in lb] |
重量 | 1.36 g [0.003 lb] |
パッケージ高さ | 8.89 mm [0.35 in] |
パッケージ幅 | 5.08 mm [0.20 in] |
パッケージ長さ | 12.7 mm [0.50 in] |
推奨用途 | 多数のアプリケーション |
付記 | タレット型はんだ付け端子。CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | SXスイッチ |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 10.2 mm H x 5.08 mm W x 12.7 mm L [0.4in H x 0.20in W x 0.5in L] |
電流定格 | 5 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | はんだ |
動作温度 | -53°C~121°C [-65°F~250°F] |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大0,56 N~1,39 N [2.0 oz~5.0 oz] |
リリースフォース | 最小 0,28 N [1.0 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大0.5 mm [0.020 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.1 mm [0.004 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0051 mm [0.002 in] |
動作位置(OP) | 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 in ±0.015 in] |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
認証規格 | UL、CSA |
取付けねじサイズ | 22.1 mm [0.087 in] |
取付け中心 | 4.83 mm [0.19 in] |
締め付けトルク | 0,22 N m [2.0in lb] |
重量 | 1.36 g [0.003 lb] |
パッケージ高さ | 8.89 mm [0.35 in] |
パッケージ幅 | 5.08 mm [0.20 in] |
パッケージ長さ | 12.7 mm [0.50 in] |
推奨用途 | 多数のアプリケーション |
付記 | タレット型はんだ付け端子。CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | SXスイッチ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH SXシリーズ プレミアムサブミニチュアベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 753KB |
---|---|---|---|
病院用途 | パンフレット | 英語 | 5MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 16MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 5MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |