スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 10.2 mm H x 5.08 mm W x 12.7 mm L [0.4in H x 0.20in W x 0.5in L] |
電流定格 | 3 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | はんだ |
動作温度 | -55°C~125°C [-67°F~257°F] |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,97 N [3.5 oz] |
リリースフォース | 最小 0,21 N [0.75 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大0.5 mm [0.020 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.1 mm [0.004 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0025 mm [0.001 in] |
動作位置(OP) | 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 in ±0.015 in] |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
高温 | 204°C [400°F] |
認証規格 | UL, CE, CSA |
取付けねじサイズ | 22.1 mm [0.087 in] |
取付け中心 | 4.83 mm [0.19 in] |
締め付けトルク | 0,22 N m [2.0in lb] |
重量 | 1.36 g [0.003 lb] |
パッケージ高さ | 8.89 mm [0.35 in] |
パッケージ幅 | 5.08 mm [0.20 in] |
パッケージ長さ | 12.7 mm [0.50 in] |
推奨用途 | もっとも低いディフェレンシャルトラベル |
付記 | UL: E12252; CSA: LR41372 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | SXスイッチ |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCHサブミニチュア 10.2 mm H x 5.08 mm W x 12.7 mm L [0.4in H x 0.20in W x 0.5in L] |
電流定格 | 3 A |
シールド | なし |
回路 | SPDT |
アクチュエータ | ピンプランジャー |
端子 | はんだ |
動作温度 | -55°C~125°C [-67°F~257°F] |
電圧 | 250 Vac |
接点タイプ | 銀 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大 0,97 N [3.5 oz] |
リリースフォース | 最小 0,21 N [0.75 oz] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大0.5 mm [0.020 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小0.1 mm [0.004 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0025 mm [0.001 in] |
動作位置(OP) | 8.13 mm ±0.38 mm [0.320 in ±0.015 in] |
ハウジング素材 | 汎用フェノール類 |
高温 | 204°C [400°F] |
認証規格 | UL, CE, CSA |
取付けねじサイズ | 22.1 mm [0.087 in] |
取付け中心 | 4.83 mm [0.19 in] |
締め付けトルク | 0,22 N m [2.0in lb] |
重量 | 1.36 g [0.003 lb] |
パッケージ高さ | 8.89 mm [0.35 in] |
パッケージ幅 | 5.08 mm [0.20 in] |
パッケージ長さ | 12.7 mm [0.50 in] |
推奨用途 | もっとも低いディフェレンシャルトラベル |
付記 | UL: E12252; CSA: LR41372 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | SXスイッチ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
11SX1-T高解像度写真 | 写真 | 英語 | 297KB |
---|---|---|---|
11SX1-T低解像度写真 | 写真 | 英語 | 42KB |
MICRO SWITCH SXシリーズ プレミアムサブミニチュアベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 753KB |
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 製品レンジガイド | 英語 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ホワイトペーパー:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
病院アプリケーションにおける安全性と生産性ソリューション | パンフレット | 英語 | 13MB |