トグルスイッチ
NTシリーズ
商業用トグル UL、CSA、CE 最大 20A(抵抗) 多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路
ハネウェルのMICRO SWITCH NTシリーズ トグルスイッチは、頑丈でコスト効率の高いトグルスイッチの必要性を満たします。品質構造の特長には、トグルレバーとブッシュ間、カバーとケース間のシールが含まれます。これらのスイッチは、パネルが機器からの振動、極端な温度、粉塵、飛沫水、および/またはホースからの水にさらされるといった、多くの厳しい屋外環境でのアプリケーションに適しています。
屋外に夜間放置される車両の運転台にある制御パネルが、凝縮する多量の早朝の露にも耐えることが可能になります。大きな標準金属やプラスチックレバーが付いたNTトグルスイッチは、手袋をした手の操作に適しています。
ステップベースとフラットベースの両スタイルで利用できるNTシリーズには、人気の高い3つの端子スタイルが用意されています。6-32ねじ、3,0mm [0.12in]径の穴を持つはんだラグ、または6,35mm[0.25in]のクイック接続端子。オプションの「簡単スタート」ねじ付きブッシュにより、取り付けナットのアライメントをすばやく調整して、クロススレッディングを最小限に抑えることができます。
一部のリストで利用可能なOリング機能を備えたパネルスタンドオフは、パネル背後のハードウェアを不要にするほか、均一なパネルの高さと、パネルへのカバーシールを提供します。