何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,51 N m [4.5 in lb] 
フルオーバートラベルフォース 最大8,13 N m [6 in lb] 
リリースフォース 0,08 N m [0.75 in lb] 最小
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大23°
オーバートラベル(OT) 23°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大16°
製品タイプ MICRO SWITCH小型リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 2NC 2NO DPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 120 Vac/240 Vac
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A Ind.
保護等級 NEMA 1、3、4、6、13
ハウジングタイプ コンパクト/プラグインなし
レバータイプ
シリーズ名 LS
動作温度 -29°C~71°C [-20°F~160°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大0,51 N m [4.5 in lb] 
フルオーバートラベルフォース 最大8,13 N m [6 in lb] 
リリースフォース 0,08 N m [0.75 in lb] 最小
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大23°
オーバートラベル(OT) 23°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大16°
製品タイプ MICRO SWITCH小型リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 2NC 2NO DPDT スナップアクション、ダブルブレーク
供給電圧 120 Vac/240 Vac
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A Ind.
保護等級 NEMA 1、3、4、6、13
ハウジングタイプ コンパクト/プラグインなし
レバータイプ レバーは含まれていません。「レバー - 必要なアクセサリ」をご参照ください。
シリーズ名 LS
動作温度 -29°C~71°C [-20°F~160°F]
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH LSシリーズ汎用リミットスイッチ データシート 英語 5MB
PK 81028:LSリミットスイッチ 取付説明書 英語 397KB
PK 81241:金接点LS 取付説明書 英語 16KB
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 463KB
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 取付説明書 英語 342KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 現場で調整可能な操作モード
  • NEMA 1、3、4、6、および 13
  • 多様なヘッドおよびアクチュエータに対応
  • 多様な動作特性
  • 取付けねじ
  • ULおよびCSA認定部品を利用可能

アプリケーション

  • 工作機械
  • コンベヤ
  • マテリアルハンドリング
  • 金属製造機器
  • リフトトラック

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink