製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大0,51 N m [4.5 in lb] |
フルオーバートラベルフォース | 最大8,13 N m [6 in lb] |
リリースフォース | 0,08 N m [0.75 in lb] 最小 |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大23° |
オーバートラベル(OT) | 27°(最小) |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大16° |
製品タイプ | MICRO SWITCH小型リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
端子タイプ | PG13、5 |
回路 | 2NC 2NO DPDT スナップアクション、ダブルブレーク |
供給電圧 | 120 Vac/240 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 10 A Ind. |
保護等級 | NEMA 1、3、4、6、13 |
ハウジングタイプ | コンパクト/プラグインなし |
レバータイプ | |
シリーズ名 | LS |
動作温度 | -29°C~71°C [-20°F~160°F] |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
技術仕様
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
最大0,51 N m [4.5 in lb] |
フルオーバートラベルフォース | 最大8,13 N m [6 in lb] |
リリースフォース | 0,08 N m [0.75 in lb] 最小 |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大23° |
オーバートラベル(OT) | 27°(最小) |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大16° |
製品タイプ | MICRO SWITCH小型リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
端子タイプ | PG13、5 |
回路 | 2NC 2NO DPDT スナップアクション、ダブルブレーク |
供給電圧 | 120 Vac/240 Vac |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 10 A Ind. |
保護等級 | NEMA 1、3、4、6、13 |
ハウジングタイプ | コンパクト/プラグインなし |
レバータイプ | 1.5 in 固定長レバー、正面取付け型スチールローラー(直径0.75 in x 幅 0.25 in) |
シリーズ名 | LS |
動作温度 | -29°C~71°C [-20°F~160°F] |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH LSシリーズ汎用リミットスイッチ | データシート | 英語 | 5MB |
---|---|---|---|
PK 81028:LSリミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 397KB |
PK 81241:金接点LS | 取付説明書 | 英語 | 16KB |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 342KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |