何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
認証規格 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
シリーズ名 CX
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
0,50 Nm [0.369 lb ft](最大)
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大10°
オーバートラベル(OT) 90°(最小)
製品タイプ MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 120 Vac, 240 Vac または 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
レバータイプ
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション; 状態保持型; 2ベーシックスイッチ
電流定格 インダクタンス 15 A/ 抵抗  0.5 A ./ 抵抗 0.25 A 
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.75 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ CX: ショート: 104 mm [4.09 in]
保護等級 IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
CSA ファイル # LR57324
ULファイル# E14274
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
付記 連続CW・CCWローテーションを維持; 直結できるように直径3/8"シャフト上でフラット
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

技術仕様

認定規格 Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
認証規格 UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
シリーズ名 CX
製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
0,50 Nm [0.369 lb ft](最大)
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大15°
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大10°
オーバートラベル(OT) 90°(最小)
製品タイプ MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
供給電圧 120 Vac, 240 Vac または 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
レバータイプ レバーは含まれていません。「レバー - 必要なアクセサリ」をご参照ください。
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション; 状態保持型; 2ベーシックスイッチ
電流定格 インダクタンス 15 A/ 抵抗  0.5 A ./ 抵抗 0.25 A 
ハウジング素材 アルミニウム
端子タイプ 0.75 in - 14NPT コンジット
ハウジングタイプ CX: ショート: 104 mm [4.09 in]
保護等級 IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
CSA ファイル # LR57324
ULファイル# E14274
動作温度 -25°C〜85°C [-13°F〜185°F]
付記 連続CW・CCWローテーションを維持; 直結できるように直径3/8"シャフト上でフラット
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH CXシリーズ防爆、天候封入型リミットスイッチ データシート 英語 4MB
PK 88136:CX防爆、防水スイッチ 取付説明書 英語 3MB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:スイッチが機械の爆発を阻止するメカニズム ホワイトペーパー 英語 7MB
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 アプリケーションノート 英語 122KB

製品の概要

  • シーリング - IP66/IP67; NEMA 1、3、4、4X, 6、6P および 13
  • 屋外使用対応の防水/防塵性
  • 4 mA ~20 mA のアナログ出力
  • UL、CSA、ATEX(CE)*、IEC Ex*、INMETRO 認定
  • 堅牢なキャストアルミニウムハウジング
  • プリトラベル、オーバートラベル、 アクチュエーションシーケンスは、ツールなしで現場調整が可能(マイクロスイッチはすべて独立操作)
  • ロータリータイプは、数秒で時計回り、逆時計回り、両方向操作に変換可能
  • * 限定リスト

アプリケーション

  • 制御バルブとアクチュエータ
  • 石油化学プラント
  • 穀物取扱い
  • 廃棄物処理
  • 危険廃棄物の取扱い
  • 発電
  • 塗装施設

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink