トグルスイッチ
ATシリーズ
ステンレス鋼トグル MIL-PRF-8805/26/98。0.1A~5A res. 銀接点と金接点 多様なレバー、終端、アクション
ハネウェルのMICRO SWITCH ATトグルスイッチは、50年を超える長い歴史を持つ優れた性能のコンパクトな多極トグルスイッチです。ATトグルスイッチシリーズは、耐久性実現のためにメタルトグルレバー、メタルブッシング、金属ハウジングを用い、幅広いアプリケーション向けの1、2、3、4、6、8、10極設計として利用できます。ATシリーズの一部は、ミリタリーアプリケーション用にMIL-PRF-8805に適合しています。軍用に認定されたスイッチを必要としないアプリケーション用には、商業および工業アプリケーション用のその他のATシリーズスイッチがあります。
ATシリーズのオプションには、パネルシールおよびレバーからブッシングまでのシールが含まれています。これらのオプションは、埃や散水の環境がアプリケーションに存在しうる場合の製品性能を向上させます。製品を補助として、MICRO SWITCH ATトグルスイッチアセンブリは、UL、CSA、CE認証の個別の極(ベーシックスイッチ)付きが利用できます。