認定規格 | Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C |
認証規格 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* |
シリーズ名 | CX |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
0,50 Nm [0.369 lb ft](最大) |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大15° |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
10°(最小) |
オーバートラベル(OT) | 90°(最小) |
製品タイプ | MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
供給電圧 | 120 Vac, 240 Vac または 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc |
レバータイプ | |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション; 状態保持型; 2ベーシックスイッチ |
電流定格 | インダクタンス 15 A/ 抵抗 0.5 A ./ 抵抗 0.25 A |
ハウジング素材 | アルミニウム |
端子タイプ | 0.75 in - 14NPT コンジット |
ハウジングタイプ | CX: ショート: 104 mm [4.09 in] |
保護等級 | IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13 |
CSA ファイル # | LR57324 |
ULファイル# | E14274 |
動作温度 | -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
技術仕様
認定規格 | Div 1 & 2、Class I、Groups B、C、& D; Div 1 & 2、Class II、Group E、F、& G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C |
認証規格 | UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* |
シリーズ名 | CX |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
0,50 Nm [0.369 lb ft](最大) |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大15° |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
10°(最小) |
オーバートラベル(OT) | 90°(最小) |
製品タイプ | MICRO SWITCH天気封入型、防爆リミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
供給電圧 | 120 Vac, 240 Vac または 480 Vac/125 Vdc/250 Vdc |
レバータイプ | レバーは含まれていません。「レバー - 必要なアクセサリ」をご参照ください。 |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション; 状態保持型; 2ベーシックスイッチ |
電流定格 | インダクタンス 15 A/ 抵抗 0.5 A ./ 抵抗 0.25 A |
ハウジング素材 | アルミニウム |
端子タイプ | 0.75 in - 14NPT コンジット |
ハウジングタイプ | CX: ショート: 104 mm [4.09 in] |
保護等級 | IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13 |
CSA ファイル # | LR57324 |
ULファイル# | E14274 |
動作温度 | -25°C〜85°C [-13°F〜185°F] |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 防爆 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH CXシリーズ防爆、天候封入型リミットスイッチ | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
PK 88136:CX防爆、防水スイッチ | 取付説明書 | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 517KB |
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ | 危険場所承認ドキュメント | 英語 | 3MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット | パンフレット | 英語 | 27MB |
ホワイトペーパー:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |