何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

トグルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ MICRO SWITCHトグル
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)
回路 4PDT
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
取付け 3ホール
端子 ねじ
付記 ポジティブオペレーションおよびベーシックスイッチのリリース
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122211
UNSPSC 商品 39122211トグルスイッチ
シリーズ名 AT

技術仕様

製品タイプ MICRO SWITCHトグル
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.75A(115Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5A(250Vdc)
回路 4PDT
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
取付け 3ホール
端子 ねじ
付記 ポジティブオペレーションおよびベーシックスイッチのリリース
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122211
UNSPSC 商品 39122211トグルスイッチ
シリーズ名 AT

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
115AT24高解像度写真 写真 英語 2MB
115AT24低解像度写真 写真 英語 140KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
フライトデッキ トグルスイッチ アプリケーションノート 英語 185KB
ATシリーズ トグルスイッチアセンブリ カタログ情報 英語 427KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 金または銀接点
  • シール密閉ブッシングの選択肢
  • 標準およびプルトゥーアンロック トグルレバー
  • 狭いパネル裏の幅
  • はんだ付けまたはクイック接続端子
  • 2,4、6、8 の SPDT 高精度ベーシックスイッチ
  • 2または3ポジションの一時的および恒久的アクション

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 軍用および商用航空機
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink