何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

トグルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 TW
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
回路 DPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 IWTS
レバータイプ
レバーロック
UL/CSA L117:125 Vac で 5 A
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 純銀接点
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

技術仕様

シリーズ名 TW
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac)
回路 DPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 IWTS
レバータイプ ロッキング
レバーロック
UL/CSA L117:125 Vac で 5 A
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 純銀接点
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
112TW1-1A高解像度写真 写真 英語 2MB
112TW1-1A低解像度写真 写真 英語 58KB
MICRO SWITCH TWシリーズミニチュア軍用トグルスイッチ データシート 英語 1MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
MICRO SWITCHトグルスイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 366KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • スペースと重量の節約
  • SPDTおよびDPDT回路
  • 温度範囲: -65°C~71°C [-85°F~160°F]
  • シールドブッシングバージョン
  • 1/4inまたは15/32inのブッシングが選択可
  • 15/32インチのブッシュでカラータブを利用可能
  • UL 認定

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 軍用および商用航空機
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink