シリーズ名 | TW |
製品タイプ | MICRO SWITCHトグルスイッチ |
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) | 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac) |
回路 | DPDT |
アクション | 3 ポジション |
回路/動作アクション | ![]() |
回路 | オン/オン/オン |
取付け | ブッシング 15/32 in |
端子 | IWTS |
レバータイプ | |
レバーロック | ![]() |
UNSPSCコード | 39122211 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | 純銀接点 |
UNSPSC 商品 | 39122211 トグルスイッチ |
技術仕様
シリーズ名 | TW |
製品タイプ | MICRO SWITCHトグルスイッチ |
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) | 0.1 A~5.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.1 A~5.0 A(0.5 Vac~115 Vac) |
回路 | DPDT |
アクション | 3 ポジション |
回路/動作アクション | ![]() |
回路 | オン/オン/オン |
取付け | ブッシング 15/32 in |
端子 | IWTS |
レバータイプ | ロッキング |
レバーロック | ![]() |
UNSPSCコード | 39122211 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | 純銀接点 |
UNSPSC 商品 | 39122211 トグルスイッチ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
112TW1-10A高解像度写真 | 写真 | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
112TW1-10A低解像度写真 | 写真 | 英語 | 53KB |
MICRO SWITCH TWシリーズミニチュア軍用トグルスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |