何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙、軍用、海事(AOM) - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 100 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
供給電流 25°Cで最大20 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
負荷電流 120 mA、50 mA ランプ
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -55°C〜125°C [-67°F〜257°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 5/8 in(24UNEFねじ山)
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 シールド仕様
センシング面素材 高温耐性フェノール
端子 リード線、20 ga、MIL-W-16878/4ワイヤ
動作保証距離 1mm~1.99mm [0.039 in ~0.0783 in]
動作周波数 500 Hz
繰り返し精度 ±1%
耐衝撃性 MIL-STD-810B Method 516:100g 1 m sec
耐振動性 25g ピーク正弦波
短絡 あり
回路保護 過度電流、MIL-STD-704、疑似パルス、負荷短絡、EMI、MIL-STD-461A、逆電圧、干渉電流400 Hz
リーク電流 10µA(µA最大)
コメント 直径15.87 mm [0.625 in] x 1.57 mm [0.062 in] 厚のSAE 1020スチールのターゲットで測定されたノミナルセンシング距離。
製品取り扱い地域 全地域
標準ターゲットサイズ 15.9mm径x1.59mm [0.63 in 径 x 0.06 in]
電圧ドロップ
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 100 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ECKO
供給電流 25°Cで最大20 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
負荷電流 120 mA、50 mA ランプ
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -55°C〜125°C [-67°F〜257°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 5/8 in(24UNEFねじ山)
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 シールド仕様
センシング面素材 高温耐性フェノール
端子 リード線、20 ga、MIL-W-16878/4ワイヤ
動作保証距離 1mm~1.99mm [0.039 in ~0.0783 in]
動作周波数 500 Hz
繰り返し精度 ±1%
耐衝撃性 MIL-STD-810B Method 516:100g 1 m sec
耐振動性 25g ピーク正弦波
短絡 あり
回路保護 過度電流、MIL-STD-704、疑似パルス、負荷短絡、EMI、MIL-STD-461A、逆電圧、干渉電流400 Hz
リーク電流 10µA(µA最大)
コメント 直径15.87 mm [0.625 in] x 1.57 mm [0.062 in] 厚のSAE 1020スチールのターゲットで測定されたノミナルセンシング距離。
製品取り扱い地域 全地域
標準ターゲットサイズ 15.9mm径x1.59mm [0.63 in 径 x 0.06 in]
電圧ドロップ
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB

製品の概要

  • 全金属センシング
  • 小型ハウジング
  • 高レベル電子保護
  • リード線またはコネクタ端子

アプリケーション

  • 航空機着陸ギア
  • 拳銃タレット位置コントロール
  • ドアおよびハッチ開閉モニタリング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink