/content/sps/jp/ja/search-results.html

サーミスタ

112シリーズ

大型、シール密閉式ガラスビーズ、隣接リード線 -60°C~300°C [-76°F~572°F]

製品概要

112シリーズサーミスタは、ガラスに密閉シールされています。低コスト、汎用温度測定および制御アプリケーションで使用するよう設計されています。これらの小型センサは、高温設計要件、300 °C [572 °F]で使用された場合に、最大の安定性を提供します。

  • 動作温度範囲:-60°C~300°C [-76°F~572°F]
  • 静止空気中における放散定数:0.4mW/°C
  • 空気中における時定数:4.0 s
  • [25°F~77°F] における公称抵抗:200Ω、500Ω、1,000Ω、2,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、50,000Ω、100,000Ω、500,000Ω、2,000,000Ω
  • 最大直径:1.14mm [0.045in]
  • 結線材料:白金イリジウム
  • リード線長:9.6mm [0.375in]
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
application/pdf 11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
血液分析装置用ソリューション
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
分子診断のためのソリューション
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
建設車両 -
application/pdf 984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
農業用車両 -
application/pdf 1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
11.1 MB
5/24/2021
11.1 MB
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
984.29 KB
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
293.8 KB
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
1.11 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Temperature Sensors Line Guide
293.8 KB
5/24/2021
血液分析装置用ソリューション
2.26 MB
6/12/2023
分子診断のためのソリューション
2.61 MB
6/12/2023
建設車両 -
984.29 KB
12/21/2022
農業用車両 -
1.11 MB
12/20/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
112-102EAJ-B01
alt
112-103FAJ-B01
alt
112-104KAJ-B01
alt
112-202EAJ-B01
alt
112-205PAJ-B01
alt
112-501BAJ-B01
alt
112-503JAJ-B01
Image
SKU
Description
alt
112-102EAJ-B01
alt
112-103FAJ-B01
alt
112-104KAJ-B01
alt
112-202EAJ-B01
alt
112-205PAJ-B01
alt
112-501BAJ-B01
alt
112-503JAJ-B01