何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 12.7 mm H x 6.35 mm W x 20.3 mm L [0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
電流定格 5 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ストレートレバー
端子 PCBはんだ
動作温度 -53°C~121°C [-65°F~250°F]
電圧 250 Vac
アクチュエータ長さ 4.83 mm [0.19 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 2,27 N [8.0 oz] 
リリースフォース 最小 0,56 N [2.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.8 mm [0.150 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.33 mm [0.013 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.10 mm [0.004 in]
動作位置(OP) 8.89 mm ±0.76 mm [0.350 in ±0.030 in]
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CE、CSA、ENEC
取付けねじサイズ 22.1 mm [0.087 in]
取付け中心 9.65 mm [0.38 in]
締め付けトルク 0,26 N m [2.3in lb]
重量 2.72 g [0.006 lb]
パッケージ高さ 12.4 mm [0.49 in]
パッケージ幅 6.35 mm [0.25 in]
パッケージ長さ 19.8 mm [0.78 in]
推奨用途 フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SM

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCHサブミニチュア 12.7 mm H x 6.35 mm W x 20.3 mm L [0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
電流定格 5 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ ストレートレバー
端子 PCBはんだ
動作温度 -53°C~121°C [-65°F~250°F]
電圧 250 Vac
アクチュエータ長さ 4.83 mm [0.19 in]
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 2,27 N [8.0 oz] 
リリースフォース 最小 0,56 N [2.0 oz]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.8 mm [0.150 in]
オーバートラベル(OT) 最小0.33 mm [0.013 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大0.10 mm [0.004 in]
動作位置(OP) 8.89 mm ±0.76 mm [0.350 in ±0.030 in]
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CE、CSA、ENEC
取付けねじサイズ 22.1 mm [0.087 in]
取付け中心 9.65 mm [0.38 in]
締め付けトルク 0,26 N m [2.3in lb]
重量 2.72 g [0.006 lb]
パッケージ高さ 12.4 mm [0.49 in]
パッケージ幅 6.35 mm [0.25 in]
パッケージ長さ 19.8 mm [0.78 in]
推奨用途 フレキシブルリーフアクチュエータの荷重と安定性
付記 CE: 61058-1; UL: E12252; CSA: LR41372
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 SM

文書


製品の概要

  • 長い動作寿命
  • より簡単で正確な取付けができる細長い取付け穴
  • アクチュエーションの選択(プランジャー、または各種のメインおよび補助アクチュエータ)
  • 電気端子の選択(はんだ、クイック接続、PCB)
  • 動作特性の選択(最大 0.0254 mm/g [0.001 in] までの高精度な応差距離、最大 0,56 N [2.0 oz] までの低い動作フォース)
  • 各種オプション(低エネルギースイッチング用金接点、信頼性が高い二岐金接点、11Aまでの電力負荷切替能力)
  • MIL-PRF-8805 適合リストをご利用いただけます。

アプリケーション

  • 航空宇宙
  • 周辺機器
  • 家庭用電化製品
  • 自動販売機
  • タイミングデバイス
  • オフィス機器
  • コンピュータ/業務用機器
  • テスト機器
  • 医療/歯科機器
  • 通信機器
  • HVAC 機器
  • 手動デバイス
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink