回路 | DPDT |
アクション | 3 ポジション |
回路/動作アクション | ![]() |
取付け | パネル上 |
ランプタイプ | ボタンなし |
端子 | IWTS(16-20ゲージ) |
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) | 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) |
接点タイプ | 銀カドミウム酸化接点 |
製品タイプ | MICRO SWITCHロッカー |
LED/ランプ/ネオン電圧 | L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L" |
付記 | 銀酸化カドミウム接点 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122226 |
UNSPSC 商品 | 39122226 ロッカースイッチ |
シリーズ名 | TP |
技術仕様
回路 | DPDT |
アクション | 3 ポジション |
回路/動作アクション | ![]() |
取付け | パネル上 |
ランプタイプ | ボタンなし |
端子 | IWTS(16-20ゲージ) |
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) | 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac) |
接点タイプ | 銀カドミウム酸化接点 |
製品タイプ | MICRO SWITCHロッカー |
LED/ランプ/ネオン電圧 | L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L" |
付記 | 銀酸化カドミウム接点 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122226 |
UNSPSC 商品 | 39122226 ロッカースイッチ |
シリーズ名 | TP |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
102TP82-10高解像度写真 | 写真 | -- | 2MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCHTPシリーズ 振り子スイッチデータシート | データシート | 英語 | 1MB |
102TP82-10低解像度写真 | 写真 | -- | 104KB |
TPシリーズ ロッカーボタンスイッチ | カタログ情報 | 英語 | 391KB |
MICRO SWITCHロッカースイッチ ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 126KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 16MB |