何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ロッカースイッチ - ハネウェル


技術仕様

回路 DPDT
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
取付け パネル上
ランプタイプ ボタンなし
端子 IWTS(14-16ゲージ)
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
接点タイプ 銀カドミウム酸化接点
製品タイプ MICRO SWITCHロッカー
LED/ランプ/ネオン電圧 L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L"
付記 銀酸化カドミウム接点
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122226
UNSPSC 商品 39122226 ロッカースイッチ
シリーズ名 TP

技術仕様

回路 DPDT
アクション 2 ポジション
回路/動作アクション
取付け パネル上
ランプタイプ ボタンなし
端子 IWTS(14-16ゲージ)
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
接点タイプ 銀カドミウム酸化接点
製品タイプ MICRO SWITCHロッカー
LED/ランプ/ネオン電圧 L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L"
付記 銀酸化カドミウム接点
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122226
UNSPSC 商品 39122226 ロッカースイッチ
シリーズ名 TP

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
102TP81-3高解像度写真 写真 -- 2MB
MICRO SWITCHTPシリーズ 振り子スイッチデータシート データシート 英語 1MB
102TP81-3低解像度写真 写真 -- 97KB
TPシリーズ ロッカーボタンスイッチ カタログ情報 英語 391KB
MICRO SWITCHロッカースイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 126KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB

製品の概要

  • 耐環境シールド
  • 2 ポジションおよび 2 ポジション押しボタンアクション
  • 多様なボタンカラー
  • 1、2、4 極回路
  • パネルと同一平面、パネルより上での取付け
  • 温度範囲: -54°C~+71°C [-65°F~+160°F]
  • UL 認知、CSA 認定
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 軍用および商用航空機
  • 海洋アプリケーション
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink