何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

磁気センサIC &付加価値パッケージ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ 磁石
磁束の距離 = 0.25 mm [0.01 in] 105 mT [1050 G]
磁束の距離 = 0.76 mm [0.03 in] 90 mT [900 G]
磁束の距離 = 1.27 mm [0.05 in] 75.5 mT [755 G]
磁束の距離 = 2.54 mm [0.1 in] 47 mT [470 G]
磁束距離 = 3.81 mm [0.15 in] 29.5 mT [295 G]
磁束の距離 = 5.08 mm [0.2 in] 19.5 mT [195 G]
磁気衝撃耐性 良好
減磁化耐性 優良
物理的強度 良好
動作温度 -40°C~140°C [-40°F~284°F]
磁石形状 内部スレッド4x40メタルブッシング内のシリンダー形状
磁石材料/プロセス Alnico VIII/焼結済み
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MG

技術仕様

製品タイプ 磁石
磁束の距離 = 0.25 mm [0.01 in] 105 mT [1050 G]
磁束の距離 = 0.76 mm [0.03 in] 90 mT [900 G]
磁束の距離 = 1.27 mm [0.05 in] 75.5 mT [755 G]
磁束の距離 = 2.54 mm [0.1 in] 47 mT [470 G]
磁束距離 = 3.81 mm [0.15 in] 29.5 mT [295 G]
磁束の距離 = 5.08 mm [0.2 in] 19.5 mT [195 G]
磁気衝撃耐性 良好
減磁化耐性 優良
物理的強度 良好
動作温度 -40°C~140°C [-40°F~284°F]
磁石形状 内部スレッド4x40メタルブッシング内のシリンダー形状
磁石材料/プロセス Alnico VIII/焼結済み
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 MG

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MGシリーズ 磁石 データシート 英語 464KB
102MG15高解像度写真 写真 -- 226KB
102MG15低解像度写真 写真 -- 33KB

製品の概要

  • さまざまなサイズ、形状、パッケージのオプション
  • さまざまな磁性材料をご用意。貴社のアプリケーションに最適なオプションをお選びください。
    • アルニコ製品は物理的強度が良好
    • 希土類(SmCo - サマリウムコバルト)製品は強い磁場を実現
  • 広い動作温度範囲(-40 °C~300 °C [-40 °F~572 °F])で高い安定性
  • 幅広い動作磁気ガウスレベル
  • 金属あるいはプラスチック製スレッド付きブッシングで取り付けが簡単

アプリケーション

産業:

  • 電化製品および電子制御式容器のドアあるいはカバークロージャ検知:ドアあるいはカバーに埋め込まれた磁石がドアフレームに埋め込まれたユニポーラホール効果センサ IC を作動し、開閉位置の情報を出力
  • フィットネスおよび産業機器の速度とPRM(回転/分)センシング:適切な極性の磁石をトレッドミルモータの軸に取り付けると、一回転ごとにシングルデジタルパルスが発生してユニポーラホール効果センサ IC が作動し、機器の速度または RPM を検知

医療:

  • 病床および医療機器のポジションセンサ:磁石を機器起動アームに取り付けると住宅あるいは移動目的地位置を検知
  • 移動可能薬剤カート用薬剤容器モニター:磁石およびユニポーラホール効果センサ IC を投薬引き出しに取り付け、開閉位置情報を提供