何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

トグルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 TL
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
回路 SPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 IWTS(14-16ゲージ)
MIL Spec. 極 MS27722-21
レバータイプ
UL/CSA L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L"
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 銀酸化カドミウム接点
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

技術仕様

シリーズ名 TL
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.75A(115Vdc)|0.5A(250Vdc)|0.5 A~20 A(0.5 Vdc~28 Vdc)|0.5 A~15 A(0.5 Vac~277 Vac)
回路 SPDT
アクション 3 ポジション
回路/動作アクション
回路 オン/オフ/オン
取付け ブッシング 15/32 in
端子 IWTS(14-16ゲージ)
MIL Spec. 極 MS27722-21
レバータイプ 標準
UL/CSA L191:15 A-125、250、277 Vac; 1/2 Hp-125 Vac; 1 Hp-250、277 Vac; 5 A-120 Vac "L"
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 銀酸化カドミウム接点
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO_SWITCH_TL_Toggle-Switch_101TL1-1_highres 写真 英語 2MB
101TL1-1低解像度写真 写真 英語 250KB
honeywell-sensing-micro-switch-tl-toggle-product-sheet-005430.pdf データシート 英語 1MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
フライトデッキ トグルスイッチ アプリケーションノート 英語 185KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • MIL-DTL-3950 適格
  • 環境耐性シール密閉
  • 1,2 および 4 極回路
  • 標準およびプルトゥーアンロックレバー
  • 2 または 3 ポジションの恒久的および瞬時トグルアクション
  • 温度範囲: -65°C~71°C [-85°F~160°F]
  • 完全密閉されたスイッチングチャンバ
  • 端子間の幅を広げ、ショートを防止する段階的設計ケース
  • UL 認知、CSA 認定
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 軍用および商用航空機
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器