MG シリーズ磁石はコンパクト構造、強度、磁性材料などでさまざまな選択肢を提供し、ユニポーラあるいはオムニポーラ磁気特性付きのホール効果および磁気抵抗センサ IC 用アクチュエータとしての使用を目的としています。これらの磁石は特定距離で最小の磁場を提供するように設計されており、システム設計者のニーズに応じて適切な磁石を提供します。
製品タイプ | 磁石 |
磁束の距離 = 0.25 mm [0.01 in] | 105 mT [1050 G] |
磁束の距離 = 0.76 mm [0.03 in] | 90 mT [900 G] |
磁束の距離 = 1.27 mm [0.05 in] | 75.5 mT [755 G] |
磁束の距離 = 2.54 mm [0.1 in] | 47 mT [470 G] |
磁束距離 = 3.81 mm [0.15 in] | 29.5 mT [295 G] |
磁束の距離 = 5.08 mm [0.2 in] | 19.5 mT [195 G] |
磁気衝撃耐性 | 良好 |
減磁化耐性 | 優良 |
物理的強度 | 良好 |
動作温度 | -40°C~250°C [-40°F~482°F] |
磁石形状 | シリンダ形状 |
磁石材料/プロセス | Alnico VIII/焼結済み |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | MG |
技術仕様
製品タイプ | 磁石 |
磁束の距離 = 0.25 mm [0.01 in] | 105 mT [1050 G] |
磁束の距離 = 0.76 mm [0.03 in] | 90 mT [900 G] |
磁束の距離 = 1.27 mm [0.05 in] | 75.5 mT [755 G] |
磁束の距離 = 2.54 mm [0.1 in] | 47 mT [470 G] |
磁束距離 = 3.81 mm [0.15 in] | 29.5 mT [295 G] |
磁束の距離 = 5.08 mm [0.2 in] | 19.5 mT [195 G] |
磁気衝撃耐性 | 良好 |
減磁化耐性 | 優良 |
物理的強度 | 良好 |
動作温度 | -40°C~250°C [-40°F~482°F] |
磁石形状 | シリンダ形状 |
磁石材料/プロセス | Alnico VIII/焼結済み |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | MG |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MGシリーズ 磁石 | データシート | 英語 | 464KB |
---|---|---|---|
101MG7-BP低解像度写真 | 写真 | -- | 40KB |
101MG7-BP高解像度写真 | 写真 | -- | 363KB |
産業:
医療: