何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード CA151MY,1BB,2U,6E,9A,30B
範囲 500 N
精度 ±0.03%フルスケール
非直線性 ±0.03 %FS標準
ヒステリシス ±0.03 %FS標準
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -20°C〜80°C [-4°F〜176°F]
温度(補正済み) -10°C〜40°C [14°F〜104°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Cの0.003%
温度効果(スパン) 読み取り/°Cの0.003%
電気端子(標準) 統合型ケーブル(PVC)、1.5 m [4.92 ft]
ケースの素材 合金鋼
シリーズ名 モデル 151

技術仕様

オーダーコード CA151MY,1BB,2U,6E,9A,30B
範囲 500 N
精度 ±0.03%フルスケール
非直線性 ±0.03 %FS標準
ヒステリシス ±0.03 %FS標準
出力 2 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -20°C〜80°C [-4°F〜176°F]
温度(補正済み) -10°C〜40°C [14°F〜104°F]
温度効果(ゼロ) フルスケール/°Cの0.003%
温度効果(スパン) 読み取り/°Cの0.003%
電気端子(標準) 統合型ケーブル(PVC)、1.5 m [4.92 ft]
ケースの素材 合金鋼
シリーズ名 モデル 151

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
151高解像度写真 写真 -- 567KB
151低解像度写真 写真 -- 81KB
モデル151/152:張力 & 圧縮S-Beamロードセル データシート データシート 英語 344KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 張力および圧縮ロード/フォース測定
  • 広い容量範囲:50 N~50K N
  • 精度: ±0.03 %FS
  • メートルねじ山
  • 一体型、ニッケルメッキ鋼合金構造またはアルミニウム構造
  • 過負荷容量:150 %FS
  • IP67シーリング
  • 統合型ケーブル:1,5 m [4.92 ft]

アプリケーション

  • 医療: 注射器・注射針検査中
  • 産業: 万能検査機
  • 産業: 材料検査機

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink