何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オイル&ガス圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 石油&ガス
圧力範囲 5000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.2%FSS
出力 4 mA~20 mA、2線式
分解能 無限
キャリブレーション 単線シャントキャリブレーション
媒体 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
温度(動作時) -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
温度(補正済み) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
温度効果(ゼロ) <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F]
温度効果(スパン) <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F]
保護等級 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P
電気接続端子(標準) MSシリーズ対応 4ピン(32A-14S-2P-10-M2)
絶縁抵抗 >20VDCで100 MΩ
ゼロ/スパン調整 現場調整に対応
周波数反応 2500 Hz
内部アンプ 4 mA~20 mA、2線、本質安全
回路保護 リード線の逆極性保護
RFI/EMI 保護 2.7 GHzまでのノイズ耐性
過負荷(安全) 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限
過負荷(バースト) 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限
接液部材質 Inconel® X-750
ケースの素材 Inconel® X-750
搭載済み安全オプション あり
重量 2.2 kg [4.85 lb]
圧力ポート Weco® 1502ウィングユニオン、広い開口、Ø22.35 mm [0.88 in]
製品寸法 Ø93.98 mm x 88.9 mm [Ø3.7 in x 3.5 in]
認証規格 CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 437

技術仕様

フォームファクタ 石油&ガス
圧力範囲 5000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.2%FSS
出力 4 mA~20 mA、2線式
分解能 無限
キャリブレーション 単線シャントキャリブレーション
媒体 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
温度(動作時) -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
温度(補正済み) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
温度効果(ゼロ) <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F]
温度効果(スパン) <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F]
保護等級 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P
電気接続端子(標準) MSシリーズ対応 4ピン(32A-14S-2P-10-M2)
絶縁抵抗 >20VDCで100 MΩ
ゼロ/スパン調整 現場調整に対応
周波数反応 2500 Hz
内部アンプ 4 mA~20 mA、2線、本質安全
回路保護 リード線の逆極性保護
RFI/EMI 保護 2.7 GHzまでのノイズ耐性
過負荷(安全) 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限
過負荷(バースト) 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限
接液部材質 Inconel® X-750
ケースの素材 Inconel® X-750
搭載済み安全オプション あり
重量 2.2 kg [4.85 lb]
圧力ポート Weco® 1502ウィングユニオン、広い開口、Ø22.35 mm [0.88 in]
製品寸法 Ø93.98 mm x 88.9 mm [Ø3.7 in x 3.5 in]
認証規格 CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 437

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
437高解像度写真 写真 -- 581KB
437低解像度写真 写真 -- 68KB
データシート:モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ データシート 英語 515KB
Installation Instructions: モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ 取付説明書 英語 319KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) アプリケーションノート 英語 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications アプリケーションノート 英語 6MB
Model 437 Front View - Handle 写真 英語 581KB
Model 437 Front View - Cage 写真 英語 688KB
モデル427 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 400KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 高精度 ±0.1 %FSS BFSL(モデル435)、標準精度 ±0.2 %FSS BFSL(モデル434/435/437)
  • 全溶接一体型、密閉式ステンレススチール構造
  • 標準開口(モデル434/435)および広い開口(モデル437)の圧力ポートは高粘性の混合媒体に対応
  • Inconel® X-750またはInconel® 718(NACE準拠)接液部材によって、研磨性あるいは腐食性媒体への耐性を強化
  • 複数の電気コネクタに対応
  • 高精度シャントキャリブレーションのオプションによって、現場でオフセット信号を確認できるので、センサとシステムの確実な接続の確認が可能; 1線あるいは2線オプション利用可能
  • 保護ケージオプションは電気接続保護を強化し、耐久性を向上
  • RFI/EMI 保護
  • 本質安全:CFMUS/ATEX/IEC Ex認証
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • 酸処理
  • チョークマニホールド
  • 破砕・結合
  • 掘削中測定(MWD)
  • 泥水ポンプ / 泥水検層
  • 新井戸開発・採掘
  • 油・ガス掘削
  • 貨物・セメントトラック
  • スタンドパイプ
  • 刺激
  • ウェルヘッド測定

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink