フォームファクタ | 石油&ガス |
圧力範囲 | 15000 psi |
圧力装置 | ゲージ圧 |
精度 | ±0.2%FSS |
出力 | 4 mA~20 mA、2線式 |
分解能 | 無限 |
キャリブレーション | 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール |
媒体 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 |
温度(動作時) | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
温度(補正済み) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
温度効果(ゼロ) | <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F] |
温度効果(スパン) | <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F] |
保護等級 | 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P |
電気接続端子(標準) | MSシリーズ対応 4ピン(32A-14S-2P-10-M2) |
絶縁抵抗 | >20VDCで100 MΩ |
ゼロ/スパン調整 | 現場調整に対応 |
周波数反応 | 2500 Hz |
内部アンプ | 4 mA~20 mA、2線、本質安全 |
回路保護 | リード線の逆極性保護 |
RFI/EMI 保護 | 2.7 GHzまでのノイズ耐性 |
過負荷(安全) | 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限 |
過負荷(バースト) | 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限 |
接液部材質 | Inconel® X-750 |
ケースの素材 | Inconel® X-750 |
搭載済み安全オプション | あり |
重量 | 2.2 kg [4.85 lb] |
圧力ポート | Weco® 1502ウィングユニオン、広い開口、Ø22.35 mm [0.88 in] |
製品寸法 | Ø93.98 mm x 88.9 mm [Ø3.7 in x 3.5 in] |
認証規格 | CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証 |
UNSPSCコード | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110圧力トランスデューサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 437 |
技術仕様
フォームファクタ | 石油&ガス |
圧力範囲 | 15000 psi |
圧力装置 | ゲージ圧 |
精度 | ±0.2%FSS |
出力 | 4 mA~20 mA、2線式 |
分解能 | 無限 |
キャリブレーション | 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール |
媒体 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 |
温度(動作時) | -40°C〜125°C [-40°F〜257°F] |
温度(補正済み) | -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F] |
温度効果(ゼロ) | <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F] |
温度効果(スパン) | <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F] |
保護等級 | 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P |
電気接続端子(標準) | MSシリーズ対応 4ピン(32A-14S-2P-10-M2) |
絶縁抵抗 | >20VDCで100 MΩ |
ゼロ/スパン調整 | 現場調整に対応 |
周波数反応 | 2500 Hz |
内部アンプ | 4 mA~20 mA、2線、本質安全 |
回路保護 | リード線の逆極性保護 |
RFI/EMI 保護 | 2.7 GHzまでのノイズ耐性 |
過負荷(安全) | 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限 |
過負荷(バースト) | 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限 |
接液部材質 | Inconel® X-750 |
ケースの素材 | Inconel® X-750 |
搭載済み安全オプション | あり |
重量 | 2.2 kg [4.85 lb] |
圧力ポート | Weco® 1502ウィングユニオン、広い開口、Ø22.35 mm [0.88 in] |
製品寸法 | Ø93.98 mm x 88.9 mm [Ø3.7 in x 3.5 in] |
認証規格 | CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証 |
UNSPSCコード | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110圧力トランスデューサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 437 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
437高解像度写真 | 写真 | -- | 581KB |
---|---|---|---|
437低解像度写真 | 写真 | -- | 68KB |
データシート:モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ | データシート | 英語 | 515KB |
Installation Instructions: モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ | 取付説明書 | 英語 | 319KB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) | アプリケーションノート | 英語 | 434KB |
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications | アプリケーションノート | 英語 | 6MB |
Model 437 Front View - Handle | 写真 | 英語 | 581KB |
Model 437 Front View - Cage | 写真 | 英語 | 688KB |
モデル427 圧力トランスデューサ データシート | データシート | 英語 | 400KB |
Pressure Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 374KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |