何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オイル&ガス圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ 石油&ガス
圧力範囲 10000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.2%FSS
出力 4 mA~20 mA、2線式
分解能 無限
キャリブレーション 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール
媒体 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
温度(動作時) -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
温度(補正済み) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
温度効果(ゼロ) <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F]
温度効果(スパン) <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F]
保護等級 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P
電気接続端子(標準) MSシリーズ対応 4ピン(32A-14S-2P-10-M2)
絶縁抵抗 >20VDCで100 MΩ
ゼロ/スパン調整 現場調整に対応
周波数反応 2500 Hz
内部アンプ 4 mA~20 mA、2線、本質安全
回路保護 リード線の逆極性保護
RFI/EMI 保護 2.7 GHzまでのノイズ耐性
過負荷(安全) 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限
過負荷(バースト) 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限
接液部材質 Inconel® X-750
ケースの素材 Inconel® X-750
搭載済み安全オプション あり
重量 2.2 kg [4.85 lb]
圧力ポート Weco® 1502ウィングユニオン、標準開口、Ø19.05 mm [0.75 in]
製品寸法 Ø93.98 mm x 91.44 mm [Ø3.7 in x 3.6 in]
認証規格 CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 435

技術仕様

フォームファクタ 石油&ガス
圧力範囲 10000 psi
圧力装置 ゲージ圧
精度 ±0.2%FSS
出力 4 mA~20 mA、2線式
分解能 無限
キャリブレーション 5 ポイント較正: 0 %、50 %、および100 % フルスケール
媒体 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750
温度(動作時) -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
温度(補正済み) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
温度効果(ゼロ) <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F]
温度効果(スパン) <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F]
保護等級 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P
電気接続端子(標準) MSシリーズ対応 4ピン(32A-14S-2P-10-M2)
絶縁抵抗 >20VDCで100 MΩ
ゼロ/スパン調整 現場調整に対応
周波数反応 2500 Hz
内部アンプ 4 mA~20 mA、2線、本質安全
回路保護 リード線の逆極性保護
RFI/EMI 保護 2.7 GHzまでのノイズ耐性
過負荷(安全) 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限
過負荷(バースト) 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限
接液部材質 Inconel® X-750
ケースの素材 Inconel® X-750
搭載済み安全オプション あり
重量 2.2 kg [4.85 lb]
圧力ポート Weco® 1502ウィングユニオン、標準開口、Ø19.05 mm [0.75 in]
製品寸法 Ø93.98 mm x 91.44 mm [Ø3.7 in x 3.6 in]
認証規格 CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証
UNSPSCコード 41112110
UNSPSC 商品 41112110圧力トランスデューサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 435

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
435高解像度写真 写真 -- 884KB
435低解像度写真 写真 -- 86KB
データシート:モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ データシート 英語 515KB
Installation Instructions: モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ 取付説明書 英語 319KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) アプリケーションノート 英語 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications アプリケーションノート 英語 6MB
モデル435 前面図 写真 英語 86KB
モデル435 下面図 写真 英語 95KB
モデル435 上面図 写真 英語 143KB
モデル425 圧力トランスデューサ データシート データシート 英語 402KB
Pressure Accessories Datasheet データシート 英語 374KB
T&M圧力トランスデューサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 高精度 ±0.1 %FSS BFSL(モデル435)、標準精度 ±0.2 %FSS BFSL(モデル434/435/437)
  • 全溶接一体型、密閉式ステンレススチール構造
  • 標準開口(モデル434/435)および広い開口(モデル437)の圧力ポートは高粘性の混合媒体に対応
  • Inconel® X-750またはInconel® 718(NACE準拠)接液部材によって、研磨性あるいは腐食性媒体への耐性を強化
  • 複数の電気コネクタに対応
  • 高精度シャントキャリブレーションのオプションによって、現場でオフセット信号を確認できるので、センサとシステムの確実な接続の確認が可能; 1線あるいは2線オプション利用可能
  • 保護ケージオプションは電気接続保護を強化し、耐久性を向上
  • RFI/EMI 保護
  • 本質安全:CFMUS/ATEX/IEC Ex認証
  • CE 認証取得済み

アプリケーション

  • 酸処理
  • チョークマニホールド
  • 破砕・結合
  • 掘削中測定(MWD)
  • 泥水ポンプ / 泥水検層
  • 新井戸開発・採掘
  • 油・ガス掘削
  • 貨物・セメントトラック
  • スタンドパイプ
  • 刺激
  • ウェルヘッド測定

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink