フォームファクタ | 石油&ガス |
圧力範囲 | 5000 psi |
圧力装置 | ゲージ圧 |
精度 | ±0.2%FSS |
出力 | 4 mA~20 mA、2線式 |
分解能 | 無限 |
キャリブレーション | 2線シャントキャリブレーション |
媒体 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 |
温度(動作時) | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
温度(補正済み) | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
温度効果(ゼロ) | <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F] |
温度効果(スパン) | <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F] |
保護等級 | 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P |
電気接続端子(標準) | Bendix PT 6ピン、PTIH-10-6P |
絶縁抵抗 | >20VDCで100 MΩ |
ゼロ/スパン調整 | 現場調整に対応 |
周波数反応 | 2500 Hz |
内部アンプ | 4 mA~20 mA、2線、本質安全 |
回路保護 | リード線の逆極性保護 |
RFI/EMI 保護 | 2.7 GHzまでのノイズ耐性 |
過負荷(安全) | 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限 |
過負荷(バースト) | 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限 |
接液部材質 | Inconel® X-750 |
ケースの素材 | Inconel® X-750 |
搭載済み安全オプション | あり |
重量 | 2.2 kg [4.85 lb] |
圧力ポート | Weco® 1502ウィングユニオン、標準開口、Ø19.05 mm [0.75 in] |
製品寸法 | Ø93.98 mm x 91.44 mm [Ø3.7 in x 3.6 in] |
認証規格 | CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証 |
UNSPSCコード | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110圧力トランスデューサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 435 |
技術仕様
フォームファクタ | 石油&ガス |
圧力範囲 | 5000 psi |
圧力装置 | ゲージ圧 |
精度 | ±0.2%FSS |
出力 | 4 mA~20 mA、2線式 |
分解能 | 無限 |
キャリブレーション | 2線シャントキャリブレーション |
媒体 | 腐食剤および研磨剤サービス、Inconel® X-750 |
温度(動作時) | -40°C~125°C [-40°F~257°F] |
温度(補正済み) | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
温度効果(ゼロ) | <±0.018 %FSS/°C [0.01 %FSS/°F] |
温度効果(スパン) | <±0.018%読み取り/°C [0.01%読み取り/°F] |
保護等級 | 密閉シールを施した IP68/NEMA 6P |
電気接続端子(標準) | Bendix PT 6ピン、PTIH-10-6P |
絶縁抵抗 | >20VDCで100 MΩ |
ゼロ/スパン調整 | 現場調整に対応 |
周波数反応 | 2500 Hz |
内部アンプ | 4 mA~20 mA、2線、本質安全 |
回路保護 | リード線の逆極性保護 |
RFI/EMI 保護 | 2.7 GHzまでのノイズ耐性 |
過負荷(安全) | 150 % 定格 FS あるいはWeco®1502フィッティング制限 |
過負荷(バースト) | 250 % 定格圧力あるいは Weco®1502フィッティング制限 |
接液部材質 | Inconel® X-750 |
ケースの素材 | Inconel® X-750 |
搭載済み安全オプション | あり |
重量 | 2.2 kg [4.85 lb] |
圧力ポート | Weco® 1502ウィングユニオン、標準開口、Ø19.05 mm [0.75 in] |
製品寸法 | Ø93.98 mm x 91.44 mm [Ø3.7 in x 3.6 in] |
認証規格 | CE、cFMus、EX、およびIEC Ex認証 |
UNSPSCコード | 41112110 |
UNSPSC 商品 | 41112110圧力トランスデューサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 435 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
435高解像度写真 | 写真 | -- | 884KB |
---|---|---|---|
435低解像度写真 | 写真 | -- | 86KB |
データシート:モデル434、435 & 437ウィングユニオン圧力センサ | データシート | 英語 | 515KB |
T&M圧力トランスデューサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
オイルリグ用メジャメント ホワイル ドリリング(MWD) | アプリケーションノート | 英語 | 434KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |