何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 S & Zビーム型ロードセル - ハネウェル


技術仕様

オーダーコード BL807LH,1AH,2U,6F,15C
範囲 100 Kg
精度 ±0.03%フルスケール
出力 3 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -30°C〜70°C [-22°F〜158°F]
温度(補正済み) -20°C〜55°C [-4°F〜131°F]
温度効果(ゼロ) ±0.03%フルスケール/10°C
温度効果(スパン) ±0.03%フルスケール/10°C
電気端子(標準) 5 m [16.40 ft]のフライングリード
組合せコネクタ 不要
ケースの素材 ニッケルメッキ鋼合金
シリーズ名 モデル 127

技術仕様

オーダーコード BL807LH,1AH,2U,6F,15C
範囲 100 Kg
精度 ±0.03%フルスケール
出力 3 mV/V(ノミナル)
動作 張力/圧縮
温度(動作時) -30°C〜70°C [-22°F〜158°F]
温度(補正済み) -20°C〜55°C [-4°F〜131°F]
温度効果(ゼロ) ±0.03%フルスケール/10°C
温度効果(スパン) ±0.03%フルスケール/10°C
電気端子(標準) 5 m [16.40 ft]のフライングリード
組合せコネクタ 不要
ケースの素材 ニッケルメッキ鋼合金
シリーズ名 モデル 127

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル127ロードセルデータシート データシート 英語 269KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
タイヤ製造用のタイヤ均等性機械 アプリケーションノート 英語 2MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • さまざまな張力測定に適した経済的で人気のデザイン
  • 20 kg~1,000 kg、最大 1,000 kg~20,000 kg の荷重範囲
  • ±0.02%または±0.03%の精度、フルスケール
  • 一体型、ニッケルメッキ鋼合金構造
  • コンパクトサイズ
  • 統合型ケーブル

アプリケーション

  • トルク
  • 曲動
  • 側方荷重
  • 一般的アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink